Übergabemodul DFLK-D37 SUB, Buchsenleiste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2280349

Teilenummer
2280349
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

130.10 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 37 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 5 Abisolierlänge(mm) 8(max.) Temperaturbereich(°C) -20 - +50
Anschluss (Komponenten) Schrauben Stecker (Steuerung) D-Sub-Buchse Serie (Steckverbinder) Varioface-DFLK-D
Modulmerkmale übertragen Beliebige Orientierung Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul DFLK-D37 SUB, Buchsenleiste, die Teilenummer ist 2280349.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2280349.

Technischer Support