Messertrennklemme PT 1,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3210301
3210321
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)

2.58 €

100 7 Arbeitstage 2

3.30 €

100 7 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 3.5 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.50
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.50 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400
Nennstrom(A) 10 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 32
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Steckverbindertyp (Kategorie) Trennklemme
Industrieprodukte Ja

Technischer Support