Messertrennklemme PTT 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3210258

Teilenummer
3210258
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.69 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 16 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 47.4 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Steckanschluss
Steckverbindertyp (Kategorie) Trennklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Messertrennklemme PTT 2,5, die Teilenummer ist 3210258.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3210258.

Technischer Support