Trennklemme MTK-P / P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3104013
3104097
3104107
3104123
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Inhalt
(pc(s))
Nennstrom (Details)
(A)
Entflammbarkeitsklasse Typ (Sonstiges) Industrieprodukte
-

6.71 €

50 7 Arbeitstage Grau116V0Mit Prüfbuchsenschrauben für 2,3 mm ØNein
-

6.71 €

50 7 Arbeitstage Blau50---Ja

6.85 €

50 7 Arbeitstage Grau50-V0-Ja

6.85 €

50 46 Arbeitstage Blau50-V0-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 24 - 14 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5 Nennspannung(V) 400
Nennstrom(A) 16 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 51.5
Produktgröße (Länge)(mm) 46 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 7(max.)
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Dämmaterial PA

Technischer Support