Messertrennklemme PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3210156

Teilenummer
3210156
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.61 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 26 - 14
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 20
Nennstrom (Details)(A) 20 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 35.3
Produktgröße (Länge)(mm) 62 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal
Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Messertrennklemme PT, die Teilenummer ist 3210156.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3210156.

Technischer Support