Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3210157 |
3210169 |
3210170 |
3210172 |
3210184 |
3210191 |
3210192 |
3211650 |
3211663 |
3211676 |
3212316 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.73 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | - | 0.14 - 2.50 | - | 16 | 36.7 | - | - | - | Steckanschluss | Trennklemme | - | |||
2.94 € | 100 | 7 Arbeitstage | 3 | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | 3 | 20 | 36.5 | 74 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | N Terminal | PA | |||
3.06 € | 100 | 7 Arbeitstage | 3 | Grau | - | 0.14 - 2.50 | - | 16 | 36.7 | - | - | - | Steckanschluss | Trennklemme | - | |||
3.34 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | 3 | 20 | 36.5 | 84 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | N Terminal | PA | |||
3.46 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | - | 0.14 - 2.50 | - | 16 | 36.7 | - | - | - | Steckanschluss | Trennklemme | - | |||
3.46 € | 100 | 82 Arbeitstage | 4 | Blau | - | 0.14 - 2.50 | - | 16 | 36.7 | - | - | - | Steckanschluss | Trennklemme | - | |||
1.78 € | 150 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | - | 0.14 - 2.50 | - | 16 | 36.8 | - | - | - | Steckanschluss | N Terminal | - | |||
2.61 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | Blau | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | - | 20 | 35.3 | 62 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | N Terminal | PA | |||
2.94 € | 100 | 7 Arbeitstage | 3 | Blau | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | - | 20 | 36.5 | 74 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | N Terminal | PA | |||
3.34 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Blau | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | - | 20 | 36.5 | 84 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | N Terminal | PA | |||
2.77 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | Orange | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | - | 20 | 35.3 | 62 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | N Terminal | - |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 400 | Anzahl der Zeilen | 1 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Verschmutzungsgrad
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften