Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3050407 |
3205103 |
3205226 |
3206487 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 50 | 7 Arbeitstage | 3 | Grau | 22 - 16 | 5.2 | 0.25 - 1.5 | 0.25 - 1.5 | 50 | 17.5 | - | 39.3 | 94 | 5.2 | Ja | |||
4.75 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 22 - 16 | 5.2 | 0.25 - 1.5 | 0.25 - 1.5 | 1 | 17.5 | 16 | 39.3 | 76.4 | 5.2 | Nein | |||
5.07 € | 50 | 96 Arbeitstage | 2 | Blau | 20 - 14 | 6.2 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | 50 | 20 | - | 42.8 | 82.5 | 6.2 | Ja | |||
5.07 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 20 - 14 | 6.2 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | 50 | 20 | - | 39.3 | 82.5 | 6.2 | Ja |
Loading...
Nennspannung(V) | 400 | Anzahl der Zeilen | 1 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal | Dämmaterial | PA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften