Messertrennklemme ST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3036343
3038875
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

3.62 €

100 7 Arbeitstage 5.20.08 - 40.08 - 2.560.55.2

4.05 €

50 7 Arbeitstage 6.20.08 - 60.08 - 461.56.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 28 - 12
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 20
Nennstrom (Details)(A) 20 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Nein

Technischer Support