Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AWG | 28 - 14 | Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 400 |
Nennstrom(A) | 20 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.5 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 84 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Abisolierlänge(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften