Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3036356 |
3037821 |
3040766 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Verschmutzungsgrad | Produktgröße (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 50 | 7 Arbeitstage | 3 | Grau | 28 - 14 | - | 72 | |||
4.08 € | 50 | 7 Arbeitstage | 3 | Blau | 28 - 14 | - | 72 | |||
4.26 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 28 - 12 | 3 | 81 |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 400 | Nennstrom(A) | 20 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Verschmutzungsgrad
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften