Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3035470
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Grau | AWG | 28 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 28 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 55 | Produktgröße (Länge)(mm) | 92.4 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme STTBS 4-MT, die Teilenummer ist 3035470.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3035470.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften