Trennklemme UDK 4-MTK-P / P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2775210

Teilenummer
2775210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.35 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 630
Nennstrom(A) 16 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47
Produktgröße (Länge)(mm) 63.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme UDK 4-MTK-P / P, die Teilenummer ist 2775210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2775210.

Technischer Support