Trennklemme UK 5-MTK-P / P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3004058
3004087
3048292
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennstrom
(A)

7.77 €

50 7 Arbeitstage Blau24 - 120.2 - 40.2 - 420

7.77 €

50 7 Arbeitstage Grau24 - 100.2 - 60.2 - 416

8.20 €

50 91 Arbeitstage Rot24 - 140.2 - 40.2 - 2.516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Klemmbreite(mm) 6.2 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 58.5
Produktgröße (Länge)(mm) 51 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support