Messertrennklemme USST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3070300
3070302
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.00 €

50 7 Arbeitstage

6.51 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 20
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 57.3 Produktgröße (Länge)(mm) 63.4
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 10(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support