Trennklemme UT 4-PE / MT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3070011

Teilenummer
3070011
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.59 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 26 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 20 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 49.1
Produktgröße (Länge)(mm) 70.8 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme UT 4-PE / MT, die Teilenummer ist 3070011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3070011.

Technischer Support