Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Grau | AWG | 26 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 6 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennstrom(A) | 30 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 64.4 | Produktgröße (Länge)(mm) | 69.9 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften