Trennklemme ZDMTK 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3005798
3005808
3006784
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Verschmutzungsgrad Produktgröße (Länge)
(mm)

16.24 €

50 7 Arbeitstage 4Grau24 - 123107

16.31 €

50 7 Arbeitstage 3Grau24 - 14388.5

16.24 €

50 23 Arbeitstage 4Blau24 - 14-107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 16
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 55 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support