Durchgangsklemme UDK 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2775016

Teilenummer
2775016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.98 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 24 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 630 Nennspannung (Details)(V) 690 V (bei 4 mm²)
Nennstrom(A) 32 Nennstrom (Details)(A) 32 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 47 Produktgröße (Länge)(mm) 63.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme UDK 4, die Teilenummer ist 2775016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2775016.

Technischer Support