Durchgangsklemme UK 10 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3005073

Teilenummer
3005073
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.58 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 20 - 8
Klemmbreite(mm) 10.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 16 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 10
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 800 Nennspannung (Details)(V) 800 V (bei 16 mm²)
Nennstrom(A) 57 Nennstrom (Details)(A) 76 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 47.3 Produktgröße (Länge)(mm) 42.5 Produktgröße (Breite)(mm) 10.2
Abisolierlänge(mm) 10(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme UK 10 N, die Teilenummer ist 3005073.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3005073.

Technischer Support