Durchgangsklemme UK 2,5 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3003347

Teilenummer
3003347
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.80 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 800 Nennspannung (Details)(V) 800 A (bei 2,5 mm²)
Nennstrom(A) 24 Nennstrom (Details)(A) 24 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 42 Produktgröße (Länge)(mm) 42.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Abisolierlänge(mm) 7(max.) Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme UK 2,5 N, die Teilenummer ist 3003347.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3003347.

Technischer Support