Durchgangsklemme UK 5-TWIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1923021

Teilenummer
1923021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.53 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 32
Nennstrom (Details)(A) 35 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 38
Produktgröße (Länge)(mm) 50.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme UK 5-TWIN, die Teilenummer ist 1923021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1923021.

Technischer Support