Durchgangsklemme UK 6 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3004524

Teilenummer
3004524
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.73 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 24 - 10
Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 6
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 800 Nennspannung (Details)(V) 800 V (bei 10 mm²)
Nennstrom(A) 41 Nennstrom (Details)(A) 57 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 47 Produktgröße (Länge)(mm) 42.5 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2
Abisolierlänge(mm) 10(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme UK 6 N, die Teilenummer ist 3004524.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3004524.

Technischer Support