Durchgangsklemme UT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3044076
3044089
3044102
3044115
3044131
3044144
3044160
3044188
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Dämmaterial

1.10 €

200 7 Arbeitstage Grau26 - 125.20.14 - 40.14 - 424325.29(max.)-

1.10 €

200 7 Arbeitstage Blau26 - 125.20.14 - 40.14 - 424325.29(max.)-

1.25 €

150 7 Arbeitstage Grau26 - 106.20.14 - 60.14 - 632416.29(max.)-

1.25 €

150 7 Arbeitstage Blau26 - 106.20.14 - 60.14 - 632416.29(max.)PA

1.71 €

150 7 Arbeitstage Grau24 - 88.20.2 - 100.2 - 1041578.210(max.)-

1.71 €

150 7 Arbeitstage Blau24 - 88.20.2 - 100.2 - 1041578.210(max.)-

2.14 €

100 7 Arbeitstage Grau20 - 610.20.5 - 160.5 - 16577610.210(max.)-

2.14 €

100 7 Arbeitstage Blau20 - 610.20.5 - 160.5 - 16577610.210(max.)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 1000
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 46.9 Produktgröße (Länge)(mm) 47.7
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Industrieprodukte Nein

Technischer Support