Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 32 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 4 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 50 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 65.4 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften