Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3034248 |
3034251 |
3034264 |
3073979 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | 20 - 10 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 25 | 12.2 | 12(max.) | Zugfeder | Serielle Klemme der Sicherung | PA | Ja | |||
12.69 € | 25 | 7 Arbeitstage | 2 | 20 - 10 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 25 | 12.2 | 12(max.) | Zugfeder | Serielle Klemme der Sicherung | PA | Ja | |||
12.69 € | 25 | 7 Arbeitstage | 2 | 20 - 10 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 25 | 12.2 | 12(max.) | Zugfeder | Serielle Klemme der Sicherung | PA | Ja | |||
9.15 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.50 - 10 | 0.50 - 6 | 10 | - | - | - | Durchgangsklemme des Sicherungskastens | - | - |
Loading...
Farbe | Schwarz | Klemmbreite(mm) | 12.2 | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 10 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 51.3 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 71.5 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften