Sicherungsreihenklemme PT 4-HESILA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3211907

Teilenummer
3211907
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.14 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Schwarz AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 250 Nennstrom(A) 6.3
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 64.8 Produktgröße (Länge)(mm) 56
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 10-12 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Serielle Klemme der Sicherung Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsreihenklemme PT 4-HESILA, die Teilenummer ist 3211907.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211907.

Technischer Support