Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Schwarz | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennstrom(A) | 6.3 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 64.8 | Produktgröße (Länge)(mm) | 56 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 |
Abisolierlänge(mm) | 10-12 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Serielle Klemme der Sicherung | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften