Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Schwarz | AWG | 20 - 14 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 2.5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 2.5 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennstrom(A) | 6.3 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 64.9 | Produktgröße (Länge)(mm) | 82.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Serielle Klemme der Sicherung |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften