Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3036385 |
3039890 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Verschmutzungsgrad | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 28 - 12 | 8.2 | 3 | 400 | 10 | 69 | 76.5 | 8.2 | |||
5.80 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 28 - 10 | 6.2 | - | 500 | 6.3 | 62.5 | 61.5 | 6.2 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Serielle Klemme der Sicherung |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Verschmutzungsgrad
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften