Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3038778
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Schwarz | AWG | 28 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 250 | Nennstrom(A) | 10 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 69 | Produktgröße (Länge)(mm) | 76.5 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Serielle Klemme der Sicherung | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsreihenklemme ST 4-HESILA, die Teilenummer ist 3038778.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3038778.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften