Sicherungsreihenklemme ST 4-HESILED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3035182
3038765
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)

15.72 €

50 42 Arbeitstage 6068.9

15.72 €

50 7 Arbeitstage 2469

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Schwarz AWG 28 - 12
Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennstrom(A) 10 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Länge)(mm) 76.5 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Serielle Klemme der Sicherung
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support