Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3048616 |
3048629 |
3048632 |
3048690 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.48 € | 10 | 75 Arbeitstage | 2 | 16 - 4 | 18 | 1.5 - 25 | 1.5 - 25 | 10 | 600 | 18 | 12(max.) | Serielle Klemme der Sicherung | PA | Ja | |||
79.58 € | 5 | 75 Arbeitstage | - | - | 36 | 1.50 - 25 | 1.50 - 25 | 5 | 60 | - | - | Durchgangsklemme des Sicherungskastens | - | - | |||
118.72 € | 3 | 7 Arbeitstage | 2 | 16 - 4 | 54 | 1.5 - 25 | 1.5 - 25 | 3 | 600 | 54 | 12(max.) | Serielle Klemme der Sicherung | PA | Ja | |||
34.98 € | 10 | 75 Arbeitstage | 2 | 16 - 4 | 18 | 1.5 - 25 | 1.5 - 25 | 10 | 690 | 18 | 12(max.) | Serielle Klemme der Sicherung | PA | Ja |
Loading...
Farbe | Schwarz | Nennstrom(A) | 32 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 65.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 81 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften