Sicherungsreihenklemme UK 10,3-HESI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3048386
3211236
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Abisolierlänge
(mm)

19.68 €

10 7 Arbeitstage 16 - 61.5 - 166903212(max.)

6.88 €

30 7 Arbeitstage 16 - 40.75 - 2510003011(max.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Schwarz Klemmbreite(mm) 18
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 1.5 - 25 Inhalt(pc(s)) 10 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 65.5 Produktgröße (Länge)(mm) 81 Produktgröße (Breite)(mm) 18
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Serielle Klemme der Sicherung
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support