Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3005109 |
3005688 |
3073953 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Inhalt (pc(s)) | Betriebsspannungsbereich) | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Kompatibel mit (Details) | Entflammbarkeitsklasse | Steckverbindertyp (Kategorie) | Material | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13.85 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | 20 - 6 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | - | 1 | 250 max. | 6.3 | 12 | 11(max.) | 5x20 mm Sicherungen mit oder ohne Kennzeichnung | V0 | Serielle Klemme der Sicherung | Isoliertes Gehäuse aus Polyamid 6.6 | PA | Nein | ||
- | 17.96 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | 20 - 6 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | 3 | 50 | - | - | 12 | 11(max.) | - | V2 | Serielle Klemme der Sicherung | - | PA | Ja | ||
19.87 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.50 - 16 | 0.50 - 16 | - | 50 | - | - | - | - | - | V2 | Durchgangsklemme des Sicherungskastens | - | - | - |
Loading...
Farbe | Schwarz | Klemmbreite(mm) | 12 | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 10 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 57.2 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 62 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Verschmutzungsgrad
Inhalt(pc(s))
Betriebsspannungsbereich)
Nennstrom (Details)(A)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Kompatibel mit (Details)
Entflammbarkeitsklasse
Steckverbindertyp (Kategorie)
Material
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften