Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Schwarz | AWG | 20 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 12 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 16 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 16 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennstrom(A) | 10 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 57.2 | Produktgröße (Länge)(mm) | 62 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 12 | Abisolierlänge(mm) | 11(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V2 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Serielle Klemme der Sicherung | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften