Sicherungsreihenklemme UK 5-HESI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3000539
3004100
3004472
3007916
3007929
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Inhalt
(pc(s))
Nennspannung
(V)
Nennspannung (Details)
(V)
Nennstrom (Details)
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Industrieprodukte

9.27 €

50 7 Arbeitstage Schwarz0.2 - 650500--5058V0Ja
-

10.91 €

50 7 Arbeitstage Schwarz0.2 - 41800250 V (bei 4 mm²)6.356.572.5V0Nein
-

10.91 €

50 7 Arbeitstage Schwarz0.2 - 450800--56.572.5V2Ja
-

10.98 €

50 7 Arbeitstage Grau0.2 - 450800--56.572.5V2Ja
-

10.91 €

50 7 Arbeitstage Blau0.2 - 450800--56.572.5V2Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 24 - 12 Klemmbreite(mm) 8.2
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4 Nennstrom(A) 6.3 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Serielle Klemme der Sicherung

Technischer Support