Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3000542 |
3004142 |
3004155 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.83 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | 24 - 10 | - | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | - | - | - | - | 58 | - | - | - | |||
- | 20.91 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | 24 - 12 | 8.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 3 | 800 | 6.3 | 56.5 | 72.5 | V0 | PA | Ja | ||
- | 20.91 € | 50 | 33 Arbeitstage | 2 | 24 - 12 | 8.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | - | 800 | 6.3 | 56.5 | 72.5 | V2 | - | Ja |
Loading...
Farbe | Schwarz | Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Serielle Klemme der Sicherung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Verschmutzungsgrad
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften