Sicherungsreihenklemme UK 5-HESILED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3000540
3000541
3001006
3004126
3004139
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Verschmutzungsgrad Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Dämmaterial Industrieprodukte

15.84 €

50 7 Arbeitstage 224 - 128.20.2 - 60.2 - 4-246.35058V0-Ja

15.84 €

50 51 Arbeitstage -24 - 10-0.20 - 60.20 - 4----58---

19.68 €

50 7 Arbeitstage 224 - 128.20.2 - 40.2 - 4-246.356.572.5V2-Ja
-

19.67 €

50 7 Arbeitstage 224 - 128.20.2 - 40.2 - 43246.356.572.5V0PAJa
-

19.67 €

50 33 Arbeitstage 224 - 128.20.2 - 40.2 - 4-606.356.572.5V2-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Serielle Klemme der Sicherung

Technischer Support