Sicherungsreihenklemme UK 6,3-HESILA【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3004249

Teilenummer
3004249
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,295.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Schwarz AWG 20 - 6
Klemmbreite(mm) 10.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 16 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 16
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 10 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 60.5
Produktgröße (Länge)(mm) 79 Produktgröße (Breite)(mm) 10.2 Abisolierlänge(mm) 12(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Serielle Klemme der Sicherung
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsreihenklemme UK 6,3-HESILA, die Teilenummer ist 3004249.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3004249.

Technischer Support