Sicherungsreihenklemme UK 6,3-HESILED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3004265

Teilenummer
3004265
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.80 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Schwarz AWG 20 - 6
Klemmbreite(mm) 10.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 16 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 16
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 24
Nennstrom(A) 10 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 60.5
Produktgröße (Länge)(mm) 79 Produktgröße (Breite)(mm) 10.2 Abisolierlänge(mm) 12(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Serielle Klemme der Sicherung
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsreihenklemme UK 6,3-HESILED, die Teilenummer ist 3004265.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3004265.

Technischer Support