Sicherungsreihenklemme UK 6-FSI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3001925
3001938
3118203
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Dämmaterial

18.30 €

50 7 Arbeitstage 52--

18.30 €

50 7 Arbeitstage 52--

13.69 €

50 7 Arbeitstage 53.864PA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Schwarz AWG 24 - 10
Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 6
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 250 Nennstrom(A) 30
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 10(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Serielle Klemme der Sicherung
Industrieprodukte Ja

Technischer Support