Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Schwarz | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 400 |
Nennstrom(A) | 32 | Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 79 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 86.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Serielle Klemme der Sicherung |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften