Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Schwarz | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 400 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 79 | Produktgröße (Länge)(mm) | 86.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 |
Abisolierlänge(mm) | 8(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Serielle Klemme der Sicherung | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften