Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0711580 |
0711632 |
3026654 |
3049000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Anzahl der Zeilen | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 31.36 € | 50 | 23 Arbeitstage | 400 | 32 | 2 | PA | ||
- | 35.47 € | 50 | 7 Arbeitstage | 400 | 10 | 1 | PA | ||
31.36 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24 | 32 | 2 | - | |||
30.39 € | 50 | 29 Arbeitstage | 24 | 6.3 | 2 | PA |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Schwarz | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 79 | Produktgröße (Länge)(mm) | 86.5 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Serielle Klemme der Sicherung | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Anzahl der Zeilen
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften