Sicherungsreihenklemme UK-SI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3118012
3118096
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe
-

10.47 €

50 7 Arbeitstage Schwarz

10.47 €

50 40 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 24 - 12 Klemmbreite(mm) 8.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 6.3 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 58 Produktgröße (Länge)(mm) 59.5 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2
Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Serielle Klemme der Sicherung Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support