Sicherungsreihenklemme USIG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0920083

Teilenummer
0920083
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.42 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Schwarz AWG 20 - 6
Klemmbreite(mm) 10.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 16 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 16
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 10 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 51.6
Produktgröße (Länge)(mm) 61 Produktgröße (Breite)(mm) 10.2 Abisolierlänge(mm) 13(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Serielle Klemme der Sicherung
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsreihenklemme USIG, die Teilenummer ist 0920083.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0920083.

Technischer Support