Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3046100
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Schwarz | AWG | 26 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 6 |
Inhalt(pc(s)) | 1 | Nennspannung(V) | 250 | Nennstrom(A) | 6.3 |
Nennstrom (Details)(A) | 6.3 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 73 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 57.8 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Serielle Klemme der Sicherung |
Industrieprodukte | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsreihenklemme UT 4-HESILA, die Teilenummer ist 3046100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3046100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften