Sicherungsreihenklemme UT 4-HESILED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3046090
3046537
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Inhalt
(pc(s))
Nennstrom (Details)
(A)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Steckverbindertyp (Kategorie) Industrieprodukte

12.19 €

50 7 Arbeitstage 2Schwarz26 - 1016.36.29(max.)Serielle Klemme der SicherungNein

12.19 €

50 7 Arbeitstage -Blau-50---Durchgangsklemme des Sicherungskastens-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6
Nennspannung(V) 24 Nennstrom(A) 6.3 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 73 Produktgröße (Länge)(mm) 57.8 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben

Technischer Support