Sicherungsreihenklemme UT 4-L / HESI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3214325

Teilenummer
3214325
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.39 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.50
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 28
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Länge)(mm) 92.7 Entflammbarkeitsklasse V0
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme des Sicherungskastens

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsreihenklemme UT 4-L / HESI, die Teilenummer ist 3214325.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3214325.

Technischer Support