Sicherungsreihenklemme UT 4-L / HESILA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3214368

Teilenummer
3214368
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.59 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 4 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 30 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 88.9
Produktgröße (Länge)(mm) 92.7 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme des Sicherungskastens

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsreihenklemme UT 4-L / HESILA, die Teilenummer ist 3214368.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3214368.

Technischer Support